Morsa girevole mini con funzione di arresto (04364-01) (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
04364-01-01801
04364-01-03201
04364-01-05501
04364-01-11801
04364-01-13201
04364-01-15501
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Corsa S
(mm)
Versione 1 B=larghezza
(mm)
B1
(mm)
B2
(mm)
B3
(mm)
D=diametro
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
F=forza di fissaggio
(N)
H=altezza
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
H4
(mm)
L=lunghezza
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
L4
(mm)
R
(mm)
S1= Corsa di precarico
(mm)
Y max.
(mm)
Y min.
(mm)
Peso (ERP)
(kg)

188.78 €

1 4 giorni 1A sinistra84.393618M4274.318055103022.862622611.518400.825190.1000

220.25 €

1 4 giorni 1.4A sinistra105.3114523M5345.332072144028.583530815.323501.133.728.30.2100

285.59 €

1 4 giorni 1.5A sinistra168.4136530M8488.455092185040.5124537820.730631.439.731.70.5000

188.78 €

1 4 giorni 1A destra84.393618M4274.318055103022.862622611.518400.825190.1000

220.25 €

1 4 giorni 1.4A destra105.3114523M5345.332072144028.583530815.323501.133.728.30.2100

285.59 €

1 4 giorni 1.5A destra168.4136530M8488.455092185040.5124537820.730631.439.731.70.5000

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Acciaio Tipo Corpo principale Materiale principale Acciaio da bonifica
Corpo con finitura superficiale Nichelato Materiale dei componenti Poliammide Colore dei componenti Arancio
Versione 2 Mini Denominazione Staffa girevole RoHS
PL Edelstahl No

Supporto tecnico