Pressore girevole mini con leva a camma (04610)

Pressore girevole mini con leva a camma (04610)
· Orientamento e serraggio manuale

· Azionamento manuale

· Inserimento e smontaggio senza ostacoli dei pezzi in lavorazione

· Per spazi ristretti

· Campi di utilizzo: montaggio, costruzione di attrezzi, costruzione di dispositivi, tecnica di misurazione

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
04610-100
04610-150
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Forza di serraggio (Gamma selezionabile)
(N)
Forza manuale
(N)
A=altezza
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F F=forza di fissaggio
(N)
G
(mm)
H=Larghezza
(mm)
I J
(mm)
K
(mm)
L
(mm)
M=Lunghezza
(mm)
N
(mm)
O
(mm)
P
(mm)
Q
(mm)
R
(mm)
S
(mm)
T
(mm)
X max.
(mm)
X min.
(mm)
Y max.
(mm)
Y min.
(mm)
Peso (ERP)
(kg)

235.43 €

1 4 giorni Fino a 100100*451025.52516507008942132262218201.5115.5824M640.531.543.534.50.2500

282.33 €

1 4 giorni 100–1000150*5512323120631100109521.240322822251.8146.61030.5M848.636.453.641.40.4800

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Acciaio Tipo Corpo principale Materiale principale Acciaio da bonifica
Versione 1 Con leva a camma Versione 2 Girevole Azionamento Leva
Utilizzo Pezzo grezzo e lavorato Denominazione Pressore Sistema di fissaggio Foro
RoHS

Supporto tecnico