Unità di staffaggio regolabile con bloccaggio e serraggio pezzo separato (04421)

Unità di staffaggio regolabile con bloccaggio e serraggio pezzo separato (04421)
· Serraggio e sostegno contemporanei di punti di serraggio di componenti iperstatici

· Impedisce vibrazioni e inflessioni

· Altezza regolabile in continuo

· Serraggio a bassa deformazione

· Supporto fisso possibile

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
04421-080812
04421-100812
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Corpo con finitura superficiale Forma Corsa di avvicinamento Peso (ERP)
(kg)

1,270.98 €

1 4 giorni Nitrurate e bruniteB81.6500

1,184.04 €

1 4 giorni Nitrurato, brunito e rettificatoA10 Mm2.1000

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Acciaio Tipo Corpo principale Materiale principale Acciaio da cementazione
Materiale dei componenti Alluminio Componente di finitura superficiale Anodizzato Colore dei componenti Blu
Versione 1 Con serraggio e bloccaggio separati Forza di bloccaggio(N) 8000 Denominazione Unità di staffaggio regolabile
Capacità di carico(N) 8000 Corsa di serraggio max. 12 RoHS

Supporto tecnico