Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
04570-0806 |
04570-1008 |
04570-1209 |
04570-1610 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | B=larghezza (mm) | B1 (mm) | Forza di bloccaggio (N) | D=diametro (mm) | G=Filettatura | H=altezza (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | J (mm) | L=lunghezza (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | Coppia di serraggio (Nm) | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
107.13 € | 1 | 4 giorni | 25 | 10 | 7000 | 6 | M8 | 6 | 15 | 7 | 1.6 | 3 | 35 | 24.5 | 10 | 25 | 0.0821 | ||
125.61 € | 1 | 4 giorni | 30 | 11 | 8500 | 6 | M10 | 8 | 19 | 7 | 2 | 4 | 43 | 29 | 12 | 50 | 0.1521 | ||
144.09 € | 1 | 4 giorni | 35 | 12 | 20000 | 8 | M12 | 9 | 23 | 10 | 2.3 | 5 | 54 | 37 | 16 | 90 | 0.2678 | ||
178.75 € | 1 | 4 giorni | 40 | 14 | 40000 | 10 | M16 | 10 | 25 | 10 | 3.2 | 6 | 65 | 45 | 20 | 200 | 0.4234 |
Loading...
Materiale | Acciaio | Tipo | Corpo principale | Materiale principale | Acciaio da bonifica |
---|---|---|---|---|---|
Corpo con finitura superficiale | Trattata termicamente e brunita | Forma | A | Versione 1 | Fisso |
Utilizzo | Parti grezze | Denominazione | Mini bloccaggio laterale | Sistema di fissaggio | Fori di montaggio |
Configura
Proprietà di base
B=larghezza(mm)
B1(mm)
Forza di bloccaggio(N)
D=diametro(mm)
G=Filettatura
H=altezza(mm)
H1(mm)
H2(mm)
H3(mm)
J(mm)
L=lunghezza(mm)
L1(mm)
L2(mm)
Coppia di serraggio(Nm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali