Unità di staffaggio regolabile (04420) (Codici componente)

Unità di staffaggio regolabile (04420)
· Serraggio e sostegno contemporanei di punti di serraggio di componenti iperstatici

· Impedisce vibrazioni e inflessioni

· Altezza regolabile in continuo

· Serraggio a bassa deformazione

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
04420-080812
04420-100812
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Corpo con finitura superficiale Forma Corsa di avvicinamento Peso (ERP)
(kg)

1,098.48 €

1 4 giorni Nitrurate e bruniteB81.6500

1,076.40 €

1 4 giorni Nitrurato, brunito e rettificatoA10 Mm2.0800

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Acciaio Tipo Corpo principale Materiale principale Acciaio da cementazione
Materiale dei componenti Alluminio Componente di finitura superficiale Anodizzato Colore dei componenti Rosso
Forza di bloccaggio(N) 8000 Denominazione Unità di staffaggio regolabile Capacità di carico(N) 8000
Corsa di serraggio max. 12 RoHS

Supporto tecnico