Kit morsa a catena in acciaio (04211)

Kit morsa a catena in acciaio (04211)
· Distribuzione uniforme della pressione

· Conservazione del pezzo mediante elementi in plastica

· Grande campo di regolazione

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
04211-15
04211-40
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Corsa S
(mm)
B=larghezza
(mm)
B1
(mm)
B2
(mm)
Forza di bloccaggio max.
(kN)
D
(mm)
D1
(mm)
H max.
(mm)
H min.
(mm)
H1 max.
(mm)
H1 min.
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
L=lunghezza
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
Max. coppia
(Nm)
S1
(mm)
SW=larghezza chiave
(mm)
Peso (ERP)
(kg)

1,120.56 €

1 4 giorni 2550342015M1254108831181001815342146.54518363.0000

1,584.24 €

1 4 giorni 3664443340M16701461101531222521372961.59031468.6800

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Acciaio Tipo Corpo principale Materiale principale Acciaio
Corpo con finitura superficiale Trattato termicamente Denominazione Tendicatena VPE Set
RoHS PL Edelstahl No

Supporto tecnico