Staffa di bloccaggio regolabile, Forma B (04203)

Staffa di bloccaggio regolabile, Forma B (04203)
· Adattabile in modo rapido e continuo

· Utilizzabile in modo versatile

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di utensili, costruzione di dispositivi, settore delle presse e dello stampaggio a iniezione

· Diversi naselli di serraggio sulle estremità

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
04203-210115100
04203-212115125
04203-212150160
04203-214115125
04203-214150160
04203-216150160
04203-216187200
04203-218150160
04203-218187200
04203-220187200
04203-220235250
04203-222187200
04203-222235250
04203-224235250
04203-228235250
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
B
(mm)
B1
(mm)
Forza di serraggio
(kN)
D=diametro
(mm)
E
(mm)
Vite/i di fissaggio H Intervallo di serraggio H1
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
H4
(mm)
L=lunghezza
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
Larghezza cava Peso (ERP)
(kg)

100.17 €

1 4 giorni 4430251311M10X1000-40182717121152530100.6130

101.93 €

1 4 giorni 4430301311M12X1250-55182717121152530120.6860

119.49 €

1 4 giorni 5541351712M12X1600-70203621171503536121.5910

103.68 €

1 4 giorni 4430301311M12X1250-55182717121152530140.8505

123.01 €

1 4 giorni 5541351712M12X1600-70203621171503536141.6100

126.55 €

1 4 giorni 5541401712M16X1600-70203621171503536161.7980

172.20 €

1 4 giorni 6230552114M16X2000-80304227201874444162.7150

126.55 €

1 4 giorni 5541401712M16X1600-70203621171503536181.8180

173.98 €

1 4 giorni 6230552114M16X2000-80304227201874444183.0180

181.00 €

1 4 giorni 6230602114M20X2000-80304227201874444203.0180

231.98 €

1 4 giorni 7030702517M20X2500-100315134242356047204.3680

188.05 €

1 4 giorni 6230602114M20X2000-80304227201874444223.0600

249.55 €

1 4 giorni 7030702517M20X2500-100315134242356047224.4100

260.07 €

1 4 giorni 7030752517M24X2500-100315134242356047244.8950

272.38 €

1 4 giorni 7030752517M24X2500-100315134242356047284.9660

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Acciaio Tipo Corpo principale Materiale principale Acciaio da bonifica
Colore principale Zincato Forma B Versione 1 Regolabile
Versione 2 Con dado per cave a t Denominazione Staffa di bloccaggio RoHS

Supporto tecnico