Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
04203-113115 |
04203-117150 |
04203-121187 |
04203-125235 |
04203-125285 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | B (mm) | B1 (mm) | Forza di serraggio (kN) | D=diametro (mm) | E (mm) | H Intervallo di serraggio | H1 (mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | H4 (mm) | L=lunghezza (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | Larghezza cava | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84.35 € | 1 | 4 giorni | 44 | 30 | 30 | 13 | 11 | 0-55 | 18 | 27 | 17 | 12 | 115 | 25 | 30 | 10-12-14 | 0.6566 | ||
105.45 € | 1 | 4 giorni | 55 | 41 | 40 | 17 | 12 | 0-70 | 20 | 36 | 21 | 17 | 150 | 35 | 36 | 12-14-16-18 | 1.5200 | ||
137.08 € | 1 | 4 giorni | 62 | 30 | 60 | 21 | 14 | 0-80 | 30 | 42 | 27 | 20 | 187 | 44 | 44 | 16-18-20-22 | 2.2520 | ||
195.06 € | 1 | 4 giorni | 70 | 30 | 75 | 25 | 17 | 0-100 | 31 | 51 | 34 | 24 | 235 | 60 | 47 | 20-22-24-28 | 3.6400 | ||
349.60 € | 1 | 4 giorni | 73 | 30 | 75 | 25 | 17 | 0-100 | 35 | 56 | 35 | 24 | 285 | 62 | 51 | 20-22-24-28 | 4.3850 |
Loading...
Materiale | Acciaio | Tipo | Corpo principale | Materiale principale | Acciaio da bonifica |
---|---|---|---|---|---|
Colore principale | Zincato | Forma | A | Versione 1 | Regolabile |
Denominazione | Staffa di bloccaggio | RoHS | Sì |
Configura
Proprietà di base
B(mm)
B1(mm)
Forza di serraggio(kN)
D=diametro(mm)
E(mm)
H Intervallo di serraggio
H1(mm)
H2(mm)
H3(mm)
H4(mm)
L=lunghezza(mm)
L1(mm)
L2(mm)
Larghezza cava
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali