Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
04193-1010 |
04193-1212 |
04193-1214 |
04193-1616 |
04193-1618 |
04193-2020 |
04193-2022 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | A (mm) | A1 (mm) | B=larghezza (mm) | B1 (mm) | D (mm) | D1=filettatura | E1 (mm) | E2 (mm) | F (kN) | F | G per cava a T | L=lunghezza (mm) | M (mm) | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53.60 € | 1 | 4 giorni | 15 | 30 | 30 | 15 | M10x80 | M10 | 32 | 32 | 13.9 | 22-46 | 10 | 100 | 12 | 0.4200 | ||
63.54 € | 1 | 4 giorni | 20 | 40 | 40 | 20 | M12x100 | M12 | 40 | 40 | 20.2 | 28-58 | 12 | 125 | 16 | 0.9200 | ||
63.54 € | 1 | 4 giorni | 20 | 40 | 40 | 20 | M12x100 | M12 | 40 | 40 | 20.2 | 28-56 | 14 | 125 | 16 | 0.9300 | ||
86.53 € | 1 | 4 giorni | 25 | 50 | 50 | 25 | M16x125 | M16 | 49 | 50 | 37.8 | 36-72 | 16 | 160 | 20 | 1.8300 | ||
86.53 € | 1 | 4 giorni | 25 | 50 | 50 | 25 | M16x125 | M16 | 49 | 50 | 37.8 | 36-69 | 18 | 160 | 20 | 1.8400 | ||
139.15 € | 1 | 4 giorni | 30 | 60 | 60 | 30 | M20x160 | M20 | 55 | 70 | 58.8 | 43-92 | 20 | 200 | 24 | 3.3500 | ||
139.15 € | 1 | 4 giorni | 30 | 60 | 60 | 30 | M20x160 | M20 | 55 | 70 | 58.8 | 43-92 | 22 | 200 | 24 | 3.3600 |
Loading...
Materiale | Acciaio | Tipo | Corpo principale | Materiale principale | Acciaio da bonifica |
---|---|---|---|---|---|
Versione 1 | Regolabile a gomito | Versione 2 | Con viti | Denominazione | Staffa di bloccaggio |
RoHS | Sì |
Configura
Proprietà di base
A(mm)
A1(mm)
B=larghezza(mm)
B1(mm)
D(mm)
D1=filettatura
E1(mm)
E2(mm)
F(kN)
F
G per cava a T
L=lunghezza(mm)
M(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali