Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
04191-1640 |
04191-2460 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | A (mm) | B (mm) | D=filettatura (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | F max. (kN) | H (mm) | H1 (mm) | L (mm) | L1 (mm) | S (mm) | S1 (mm) | S2 (mm) | SW1 (mm) | SW2 | Coppia di serraggio max (Nm) | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
103.65 € | 1 | 4 giorni | 15 | 25 | M16x1 | M6 | 25 | 10 | 8.97 | 61 | 5 | 40 | 18 | 7 | 4.5 | 2.5 | 10 | 2.5 | 10.4 | 0.1060 | ||
137.99 € | 1 | 4 giorni | 22 | 35 | M24x2 | M8 | 36 | 14 | 16.5 | 87 | 7 | 60 | 28 | 9 | 6 | 4 | 13 | 3 | 25.3 | 0.3299 |
Loading...
Materiale | Acciaio | Tipo | Corpo principale | Materiale principale | Acciaio da bonifica |
---|---|---|---|---|---|
Versione 1 | Su due lati, bilaterale | Versione 2 | Girevole | Denominazione | Staffa di bloccaggio |
RoHS | Sì |
Configura
Proprietà di base
A(mm)
B(mm)
D=filettatura(mm)
D1(mm)
D2(mm)
D3(mm)
F max.(kN)
H(mm)
H1(mm)
L(mm)
L1(mm)
S(mm)
S1(mm)
S2(mm)
SW1(mm)
SW2
Coppia di serraggio max(Nm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali