Staffa doppia (04190)

Staffa doppia (04190)
· Per il serraggio contemporaneo di due pezzi da lavorare tramite un punto di serraggio

· Impiego flessibile

· Campi di utilizzo: industria meccanica, costruzione di utensili e attrezzi

· Per il serraggio di qualsiasi pezzo e componente

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
04190-05
04190-06
04190-08
04190-10
04190-12
04190-14
04190-16
04190-20
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
B=larghezza
(mm)
D
(mm)
F
(kN)
H=altezza
(mm)
L=lunghezza
(mm)
L1
(mm)
Peso (ERP)
(kg)

8.50 €

1 4 giorni 125.53.4283280.0217

10.34 €

1 4 giorni 1674.821040100.0446

11.48 €

1 4 giorni 2098.771250120.0845

15.99 €

1 4 giorni 251113.91663160.1776

25.12 €

1 4 giorni 321420.22080200.3603

41.86 €

1 4 giorni 401627.625100250.7137

52.34 €

1 4 giorni 501837.830125321.3570

83.50 €

1 4 giorni 602258.830160402.0500

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Acciaio Tipo Corpo principale Materiale principale Acciaio da bonifica
Versione 1 Su due lati, bilaterale Denominazione Staffa di bloccaggio RoHS

Supporto tecnico