Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | A=lunghezza totale (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E=Larghezza (mm) | F | G (mm) | H (mm) | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.99 € | 1 | 4 giorni | 63 | 19 | 25 | 19 | 9 | 25 | 12 | 7 | 0.1001 | ||
29.15 € | 1 | 4 giorni | 80 | 24 | 32 | 24 | 9 | 25 | 12 | 7 | 0.1320 | ||
31.70 € | 1 | 4 giorni | 100 | 30 | 40 | 30 | 9 | 25 | 16 | 10 | 0.2316 | ||
25.99 € | 1 | 4 giorni | 63 | 19 | 25 | 19 | 11 | 25 | 12 | 7 | 0.0927 | ||
27.75 € | 1 | 4 giorni | 80 | 24 | 32 | 24 | 11 | 25 | 16 | 10 | 0.1628 | ||
31.70 € | 1 | 4 giorni | 100 | 30 | 40 | 30 | 11 | 25 | 16 | 10 | 0.2144 | ||
39.32 € | 1 | 4 giorni | 125 | 40 | 45 | 40 | 11 | 32 | 19 | 13 | 0.4664 | ||
43.41 € | 1 | 4 giorni | 160 | 55 | 50 | 55 | 11 | 32 | 19 | 13 | 0.6250 | ||
28.39 € | 1 | 4 giorni | 63 | 19 | 25 | 19 | 13 | 32 | 16 | 10 | 0.1609 | ||
31.34 € | 1 | 4 giorni | 80 | 24 | 32 | 24 | 13 | 32 | 16 | 10 | 0.2185 | ||
36.00 € | 1 | 4 giorni | 100 | 30 | 40 | 30 | 13 | 32 | 19 | 13 | 0.3376 | ||
40.86 € | 1 | 4 giorni | 125 | 40 | 45 | 40 | 13 | 32 | 19 | 13 | 0.4470 | ||
50.36 € | 1 | 4 giorni | 160 | 55 | 50 | 55 | 13 | 32 | 25 | 15 | 0.7776 | ||
33.05 € | 1 | 4 giorni | 80 | 27.5 | 25 | 27.5 | 17 | 32 | 16 | 10 | 0.2071 | ||
39.18 € | 1 | 4 giorni | 100 | 34 | 32 | 34 | 17 | 38 | 19 | 13 | 0.4095 | ||
44.06 € | 1 | 4 giorni | 125 | 42.5 | 40 | 42.5 | 17 | 38 | 19 | 13 | 0.5275 | ||
55.77 € | 1 | 4 giorni | 160 | 55 | 50 | 55 | 17 | 38 | 25 | 15 | 0.9027 | ||
39.80 € | 1 | 4 giorni | 100 | 34 | 32 | 34 | 21 | 38 | 19 | 13 | 0.3724 | ||
48.87 € | 1 | 4 giorni | 125 | 42.5 | 40 | 42.5 | 21 | 38 | 25 | 15 | 0.6209 | ||
56.37 € | 1 | 4 giorni | 160 | 55 | 50 | 55 | 21 | 38 | 25 | 15 | 0.8352 | ||
73.53 € | 1 | 4 giorni | 200 | 68.5 | 63 | 68.5 | 21 | 50 | 25 | 15 | 1.4990 |
Loading...
Tipo | Corpo principale | Denominazione | Staffa di bloccaggio | RoHS | Sì |
---|
Configura
Proprietà di base
A=lunghezza totale(mm)
B(mm)
C(mm)
D(mm)
E=Larghezza(mm)
F
G(mm)
H(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali