Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
04150-08 |
04150-10 |
04150-12 |
04150-16 |
04150-20 |
04150-121 |
04150-161 |
04150-201 |
04150-208 |
04150-210 |
04150-220 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale | Materiale principale | A=altezza (mm) | B1 (mm) | B2=larghezza (mm) | Forza di serraggio (kN) | D (mm) | per vite | L1=Lunghezza (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51.90 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | Acciaio da bonifica | 15 | 9 | 30 | 8.77 | 12 | M8 | 100 | 30 | 18 | 0.2140 | ||
50.05 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | Acciaio da bonifica | 20 | 11 | 30 | 13.9 | 16 | M10 | 125 | 36 | 24 | 0.3500 | ||
52.96 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | Acciaio da bonifica | 25 | 14 | 40 | 20.2 | 20 | M12/M14 | 160 | 45 | 30 | 0.7297 | ||
80.43 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | Acciaio da bonifica | 30 | 18 | 50 | 37.8 | 24 | M16/M18 | 200 | 55 | 36 | 1.3990 | ||
131.45 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | Acciaio da bonifica | 40 | 22 | 60 | 58.8 | 30 | M20/M22 | 250 | 65 | 45 | 2.6760 | ||
53.75 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | Acciaio da bonifica | 25 | 14 | 40 | 20.2 | 20 | M12/M14 | 200 | 45 | 30 | 0.9336 | ||
79.75 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | Acciaio da bonifica | 30 | 18 | 50 | 37.8 | 24 | M16/M18 | 250 | 55 | 36 | 1.7500 | ||
164.34 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | Acciaio da bonifica | 40 | 22 | 60 | 58.8 | 30 | M20/M22 | 315 | 65 | 45 | 3.4000 | ||
34.18 € | 1 | 4 giorni | - | Alluminio | 15 | 9 | 30 | - | 12 | M8 | 100 | 30 | 18 | 0.0770 | ||
36.45 € | 1 | 4 giorni | - | Alluminio | 20 | 11 | 30 | - | 16 | M10 | 125 | 36 | 24 | 0.1207 | ||
108.44 € | 1 | 4 giorni | - | Alluminio | 40 | 22 | 60 | - | 30 | M20/M22 | 250 | 65 | 45 | 0.9563 |
Loading...
Tipo | Corpo principale | Versione 1 | A forcella | Denominazione | Staffa di bloccaggio |
---|---|---|---|---|---|
RoHS | Sì |
Configura
Proprietà di base
Materiale
Materiale principale
A=altezza(mm)
B1(mm)
B2=larghezza(mm)
Forza di serraggio(kN)
D(mm)
per vite
L1=Lunghezza(mm)
L2(mm)
L3(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali