Staffe a forcella con nasello acciaio e alluminio (04130)

Staffe a forcella con nasello acciaio e alluminio (04130)
· Grande campo di regolazione

· Impiego flessibile

· Campi di utilizzo: industria meccanica, costruzione di utensili e attrezzi

· Per il serraggio di qualsiasi pezzo e componente

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
04130-08
04130-10
04130-12
04130-16
04130-20
04130-24
04130-30
04130-121
04130-161
04130-201
04130-208
04130-210
04130-212
04130-2121
04130-216
04130-2161
04130-220
04130-2201
04130-224
04130-2241
04130-230
04130-2301
04130-241
04130-301
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale Materiale principale A=altezza
(mm)
B1
(mm)
B2=larghezza
(mm)
B3
(mm)
per vite L1=Lunghezza
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
Peso (ERP)
(kg)

21.11 €

1 4 giorni AcciaioAcciaio da bonifica1593016M810032180.2351

27.66 €

1 4 giorni AcciaioAcciaio da bonifica20113020M1012538240.3798

29.08 €

1 4 giorni AcciaioAcciaio da bonifica25144024M12/M1416047300.7486

43.55 €

1 4 giorni AcciaioAcciaio da bonifica30185028M16/M1820057361.4430

71.35 €

1 4 giorni AcciaioAcciaio da bonifica40226035M20/M2225068452.8460

92.76 €

1 4 giorni AcciaioAcciaio da bonifica40267043M2425083563.4370

141.27 €

1 4 giorni AcciaioAcciaio da bonifica50348050M30/M3231588565.9100

33.09 €

1 4 giorni AcciaioAcciaio da bonifica25144024M12/M1420047300.9635

49.61 €

1 4 giorni AcciaioAcciaio da bonifica30185028M16/M1825057361.7430

90.85 €

1 4 giorni AcciaioAcciaio da bonifica40226035M20/M2231568453.8600

53.24 €

1 4 giorni -Alluminio1593016M810032180.3800

49.28 €

1 4 giorni -Alluminio20113020M1012538240.1331

43.37 €

1 4 giorni -Alluminio28144024M12/M1416047300.3112

66.53 €

1 4 giorni -Alluminio36144024M12/M1420047300.5031

79.83 €

1 4 giorni -Alluminio36185028M16/M1820057360.6206

103.68 €

1 4 giorni -Alluminio40185028M16/M1825057360.8668

136.04 €

1 4 giorni -Alluminio40226035M20/M2225068451.0400

177.44 €

1 4 giorni -Alluminio48226035M20/M2231568451.5660

139.10 €

1 4 giorni -Alluminio40267043M2425083561.2000

192.23 €

1 4 giorni -Alluminio48267043M2431583561.5080

185.42 €

1 4 giorni -Alluminio50348050M30/M3231588565.9000

250.86 €

1 4 giorni -Alluminio50348050M30/M3240088563.1240

103.18 €

1 4 giorni AcciaioAcciaio da bonifica40267043M2431583564.3000

161.40 €

1 4 giorni AcciaioAcciaio da bonifica50348050M30/M3240088567.3910

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Corpo principale Versione 1 A forcella Versione 2 Con nasello
Denominazione Staffa di bloccaggio RoHS

Supporto tecnico