Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
04110-206 |
04110-208 |
04110-210 |
04110-212 |
04110-2121 |
04110-216 |
04110-2161 |
04110-220 |
04110-2201 |
04110-224 |
04110-2241 |
04110-230 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | A=altezza (mm) | B1 (mm) | B2=larghezza (mm) | B3 (mm) | B4 (mm) | per vite | L1=Lunghezza (mm) | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.94 € | 1 | 4 giorni | 12 | 7 | 19 | 6 | 3 | M6 | 60 | 0.0235 | ||
40.38 € | 1 | 4 giorni | 15 | 9 | 25 | 8 | 4 | M8 | 80 | 0.0506 | ||
43.90 € | 1 | 4 giorni | 20 | 11 | 31 | 10 | 5 | M10 | 100 | 0.1070 | ||
43.90 € | 1 | 4 giorni | 25 | 14 | 38 | 12 | 6 | M12/M14 | 125 | 0.1955 | ||
43.90 € | 1 | 4 giorni | 28 | 14 | 38 | 12 | 6 | M12/M14 | 160 | 0.2849 | ||
67.29 € | 1 | 4 giorni | 30 | 18 | 48 | 15 | 8 | M16/M18 | 160 | 0.3780 | ||
94.24 € | 1 | 4 giorni | 36 | 18 | 48 | 15 | 8 | M16/M18 | 200 | 0.5668 | ||
121.15 € | 1 | 4 giorni | 40 | 22 | 52 | 15 | 10 | M20/M22 | 200 | 0.6300 | ||
137.61 € | 1 | 4 giorni | 40 | 22 | 62 | 20 | 10 | M20/M22 | 250 | 1.0630 | ||
102.01 € | 1 | 4 giorni | 40 | 26 | 66 | 20 | 10 | M24 | 200 | 2.3640 | ||
161.54 € | 1 | 4 giorni | 40 | 26 | 66 | 20 | 10 | M24 | 250 | 1.0520 | ||
180.84 € | 1 | 4 giorni | 50 | 34 | 74 | 20 | 12 | M30/M32 | 315 | 1.6950 |
Loading...
Tipo | Corpo principale | Materiale principale | Alluminio | Forma | B |
---|---|---|---|---|---|
Versione 1 | A forcella | Denominazione | Staffa di bloccaggio | RoHS | Sì |
Configura
Proprietà di base
A=altezza(mm)
B1(mm)
B2=larghezza(mm)
B3(mm)
B4(mm)
per vite
L1=Lunghezza(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali