Staffe a forcella DIN 6315, acciaio (04110) (Codici componente)

Staffe a forcella DIN 6315, acciaio (04110)
· Grande campo di regolazione

· Impiego flessibile

· Campi di utilizzo: industria meccanica, costruzione di utensili e attrezzi

· Per il serraggio di qualsiasi pezzo e componente

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
04110-06
04110-08
04110-10
04110-12
04110-16
04110-20
04110-24
04110-30
04110-40
04110-121
04110-122
04110-161
04110-162
04110-201
04110-202
04110-241
04110-242
04110-301
04110-302
04110-401
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
A=altezza
(mm)
B1
(mm)
B2=larghezza
(mm)
B3
(mm)
B4
(mm)
per vite L1=Lunghezza
(mm)
Peso (ERP)
(kg)

11.94 €

1 4 giorni 126.61863M6600.0639

12.09 €

1 4 giorni 1592584M8800.1400

13.68 €

1 4 giorni 201131105M101000.3006

16.15 €

1 4 giorni 251438126M12/M141250.5700

22.81 €

1 4 giorni 301848158M16/M181601.0640

34.82 €

1 4 giorni 4022521510M20/M222001.7750

43.11 €

1 4 giorni 4026662010M242002.3860

82.50 €

1 4 giorni 5033732012M30/M323154.5800

215.53 €

1 4 giorni 60401003012M3640010.9000

18.55 €

1 4 giorni 251438126M12/M141600.7152

24.22 €

1 4 giorni 251438126M12/M142000.9100

26.36 €

1 4 giorni 301848158M16/M182001.3350

38.01 €

1 4 giorni 4018481510M16/M182502.1630

46.98 €

1 4 giorni 4022622010M20/M222503.0000

60.95 €

1 4 giorni 4022622010M20/M223153.7660

50.37 €

1 4 giorni 4026662010M242503.0280

72.60 €

1 4 giorni 4026662010M243153.7800

71.77 €

1 4 giorni 5033732012M30/M322503.6320

109.53 €

1 4 giorni 5033732012M30/M324006.1000

286.18 €

1 4 giorni 60401003012M3660016.5000

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Acciaio Tipo Corpo principale Materiale principale Acciaio da bonifica
Forma A Versione 1 A forcella Denominazione Staffa di bloccaggio
RoHS

Supporto tecnico