Staffe a gomito DIN 6316, acciaio e alluminio (04090)

Staffe a gomito DIN 6316, acciaio e alluminio (04090)
· Impiego flessibile

· Campi di utilizzo: industria meccanica, costruzione di utensili e attrezzi

· Per il serraggio di qualsiasi pezzo e componente

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
04090-06
04090-08
04090-10
04090-12
04090-16
04090-20
04090-24
04090-30
04090-161
04090-201
04090-206
04090-208
04090-210
04090-212
04090-216
04090-2161
04090-220
04090-2201
04090-224
04090-2241
04090-230
04090-2301
04090-241
04090-301
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale Materiale principale A
(mm)
B1
(mm)
B2=larghezza
(mm)
B3
(mm)
C
(mm)
E1
(mm)
E2
(mm)
E3
(mm)
F
(kN)
per vite H max.
(mm)
H1
(mm)
L=lunghezza
(mm)
R1
(mm)
Peso (ERP)
(kg)

14.12 €

1 4 giorni AcciaioAcciaio da bonifica107201082020144.82M620960110.0838

17.33 €

1 4 giorni AcciaioAcciaio da bonifica129251292525178.77M8241180140.1644

18.13 €

1 4 giorni AcciaioAcciaio da bonifica151130151232322213.9M103014100180.3098

20.76 €

1 4 giorni AcciaioAcciaio da bonifica201440201640402820.2M12/M144018125200.6724

26.69 €

1 4 giorni AcciaioAcciaio da bonifica251850252049403837.8M16/M184623125251.0430

48.73 €

1 4 giorni AcciaioAcciaio da bonifica302260302455554058.8M20/M226028160281.9050

76.85 €

1 4 giorni AcciaioAcciaio da bonifica352670352872605484.7M247032200343.3100

185.65 €

1 4 giorni AcciaioAcciaio da bonifica4034804040918072135M30/M328037250405.3600

32.84 €

1 4 giorni AcciaioAcciaio da bonifica251850252049503837.8M16/M184623160251.3460

55.49 €

1 4 giorni AcciaioAcciaio da bonifica302260302455704058.8M20/M226028200282.3960

31.86 €

1 4 giorni -Alluminio107201082020144.82M620960110.0320

36.06 €

1 4 giorni -Alluminio129251292525178.77M8241180140.0560

42.72 €

1 4 giorni -Alluminio151130151232322213.9M103014100180.1151

55.88 €

1 4 giorni -Alluminio201440201640402820.2M12/M144018125200.2670

66.03 €

1 4 giorni -Alluminio251850252049403837.8M16/M184623125250.4245

79.63 €

1 4 giorni -Alluminio251850252049503837.8M16/M184623160250.5350

132.05 €

1 4 giorni -Alluminio302260302455554058.8M20/M226028160280.7714

162.92 €

1 4 giorni -Alluminio302260302455704058.8M20/M226028200280.9900

209.29 €

1 4 giorni -Alluminio352670352872605484.7M247032200341.1920

241.75 €

1 4 giorni -Alluminio352670352872805484.7M247032250341.6000

332.58 €

1 4 giorni -Alluminio4034804040918072135M30/M328037250401.8940

388.46 €

1 4 giorni -Alluminio50348040409110072135M30/M3210056315403.1570

96.96 €

1 4 giorni AcciaioAcciaio da bonifica352670352872805484.7M247032250344.1580

239.25 €

1 4 giorni AcciaioAcciaio da bonifica50348040409110072135M30/M3210056315409.0000

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Corpo principale Versione 1 A gomito Denominazione Staffa di bloccaggio
RoHS

Supporto tecnico