Staffe a gomito acciaio (04088) (Codici componente)

Staffe a gomito acciaio (04088)
· Naso di serraggio piatto per il serraggio di profili bassi

· Impiego flessibile

· Campi di utilizzo: industria meccanica, costruzione di utensili e attrezzi

· Per il serraggio di qualsiasi pezzo e componente

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
04088-06005
04088-06010
04088-08005
04088-08010
04088-10005
04088-10010
04088-12005
04088-12010
04088-16005
04088-16010
04088-20005
04088-20010
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
A
(mm)
B
(mm)
Forza di serraggio
(kN)
D
(mm)
E
(mm)
E1
(mm)
H=altezza
(mm)
L=lunghezza
(mm)
L1=Larghezza
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
L4
(mm)
Peso (ERP)
(kg)

15.83 €

1 4 giorni 28324.826.27.52.518.56720612.540.0593

94.12 €

1 4 giorni 28504.826.210.52.521.58520612.540.0912

27.83 €

1 4 giorni 28328.778.27.52.518.56720612.540.0528

97.90 €

1 4 giorni 28508.778.210.52.521.58520612.540.0810

20.49 €

1 4 giorni 455013.910.21243010530102060.2287

38.94 €

1 4 giorni 458013.910.21743513530102060.3767

30.02 €

1 4 giorni 455020.212.21243010530102060.2126

59.99 €

1 4 giorni 458020.212.21743513530102060.3419

79.78 €

1 4 giorni 728037.816.2197481684816329.50.9248

99.50 €

1 4 giorni 7212837.816.2277562164816329.51.5020

74.52 €

1 4 giorni 728058.820.2197481684816329.50.8551

149.01 €

1 4 giorni 7212858.820.2277562164816329.51.3830

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Acciaio Tipo Corpo principale Materiale principale Acciaio da bonifica
Versione 1 A gomito Denominazione Staffa di bloccaggio RoHS

Supporto tecnico