Staffe dentellate acciaio e alluminio (04070)

Staffe dentellate acciaio e alluminio (04070)
· Adatta per blocchi di interposizione universali 02270

· Impiego flessibile

· Campi di utilizzo: industria meccanica, costruzione di utensili e attrezzi

· Per il serraggio di qualsiasi pezzo e componente

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
04070-06
04070-08
04070-10
04070-12
04070-16
04070-20
04070-24
04070-206
04070-208
04070-210
04070-212
04070-216
04070-220
04070-224
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale Materiale principale A=altezza
(mm)
B1
(mm)
B2=larghezza
(mm)
B3
(mm)
E1
(mm)
E2
(mm)
F
(kN)
per vite L=lunghezza
(mm)
Peso (ERP)
(kg)

13.48 €

1 4 giorni AcciaioAcciaio da bonifica10720810204.82M6500.0601

16.44 €

1 4 giorni AcciaioAcciaio da bonifica129251013228.77M8600.1050

16.44 €

1 4 giorni AcciaioAcciaio da bonifica15113012153013.9M10800.2136

19.00 €

1 4 giorni AcciaioAcciaio da bonifica20144014214020.2M12/M141000.4529

30.14 €

1 4 giorni AcciaioAcciaio da bonifica25185018264537.8M16/M181250.8987

47.02 €

1 4 giorni AcciaioAcciaio da bonifica30226022306058.8M20/M221601.7080

74.18 €

1 4 giorni AcciaioAcciaio da bonifica30267026358084.7M242002.4500

29.56 €

1 4 giorni -Alluminio10720810204.82M6500.0208

29.56 €

1 4 giorni -Alluminio129251013228.77M8600.0377

29.56 €

1 4 giorni -Alluminio15113012153013.9M10800.0756

29.56 €

1 4 giorni -Alluminio20144014214020.2M12/M141000.1656

39.44 €

1 4 giorni -Alluminio25185018264537.8M16/M181250.3288

67.72 €

1 4 giorni -Alluminio30226022306058.8M20/M221600.6003

131.45 €

1 4 giorni -Alluminio30267026358084.7M242000.8770

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Corpo principale Versione 1 Con denti a gradino Denominazione Staffa di bloccaggio
RoHS

Supporto tecnico