Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
04060-10 |
04060-12 |
04060-16 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | B (mm) | D (mm) | F max. (kN) | per vite | H (mm) | L (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
365.52 € | 1 | 4 giorni | 30 | 11 | 15 | M10 | 20 | 80 | 36 | 20 | 16 | 10 | 0.2650 | ||
368.56 € | 1 | 4 giorni | 32 | 14 | 30 | M12/M14 | 20 | 100 | 45 | 25 | 20 | 10 | 0.3450 | ||
369.51 € | 1 | 4 giorni | 40 | 18 | 40 | M16/M18 | 25 | 125 | 57 | 32 | 25 | 14 | 0.7160 |
Loading...
Materiale | Acciaio | Tipo | Corpo principale | Materiale principale | Acciaio da bonifica |
---|---|---|---|---|---|
Corpo con finitura superficiale | Temprato e brunito | Versione 1 | Sensore di forza | Denominazione | Staffa di bloccaggio |
PL Edelstahl | No |
Configura
Proprietà di base
B(mm)
D(mm)
F max.(kN)
per vite
H(mm)
L(mm)
L1(mm)
L2(mm)
L3(mm)
L4(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali