Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | A=lunghezza totale (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F | G (mm) | H=Filettatura | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37.80 € | 1 | 4 giorni | 40 | 10 | 6 | 16 | 9 | 19 | 12 | M8 | 0.0460 | ||
40.60 € | 1 | 4 giorni | 50 | 12 | 14 | 16 | 9 | 19 | 12 | M8 | 0.0568 | ||
44.74 € | 1 | 4 giorni | 63 | 12 | 27 | 16 | 9 | 19 | 12 | M8 | 0.0706 | ||
43.72 € | 1 | 4 giorni | 50 | 12 | 8 | 20 | 11 | 25 | 12 | M10 | 0.0801 | ||
47.22 € | 1 | 4 giorni | 63 | 15 | 18 | 20 | 11 | 25 | 12 | M10 | 0.0984 | ||
57.39 € | 1 | 4 giorni | 80 | 15 | 32 | 23 | 11 | 25 | 16 | M10 | 0.1701 | ||
62.60 € | 1 | 4 giorni | 100 | 15 | 40 | 35 | 11 | 25 | 16 | M10 | 0.2223 | ||
71.77 € | 1 | 4 giorni | 125 | 15 | 50 | 50 | 11 | 25 | 16 | M10 | 0.2733 | ||
60.21 € | 1 | 4 giorni | 63 | 14 | 14 | 24 | 13 | 32 | 16 | M12 | 0.1780 | ||
64.71 € | 1 | 4 giorni | 80 | 20 | 25 | 24 | 13 | 32 | 16 | M12 | 0.2280 | ||
75.82 € | 1 | 4 giorni | 100 | 20 | 40 | 29 | 13 | 32 | 19 | M12 | 0.3331 | ||
85.85 € | 1 | 4 giorni | 125 | 20 | 50 | 44 | 13 | 32 | 19 | M12 | 0.4237 | ||
95.80 € | 1 | 4 giorni | 160 | 20 | 60 | 69 | 13 | 32 | 19 | M12 | 0.5571 | ||
76.38 € | 1 | 4 giorni | 80 | 18 | 17 | 30 | 17 | 38 | 19 | M16 | 0.3137 | ||
92.78 € | 1 | 4 giorni | 100 | 25 | 30 | 30 | 17 | 38 | 25 | M16 | 0.5554 | ||
104.76 € | 1 | 4 giorni | 125 | 25 | 45 | 40 | 17 | 38 | 25 | M16 | 0.6484 | ||
119.76 € | 1 | 4 giorni | 160 | 25 | 65 | 55 | 17 | 38 | 25 | M16 | 0.8352 | ||
135.56 € | 1 | 4 giorni | 160 | 32 | 60 | 52 | 21 | 50 | 25 | M20 | 1.1340 | ||
154.79 € | 1 | 4 giorni | 200 | 32 | 80 | 72 | 21 | 50 | 25 | M20 | 1.4270 |
Loading...
Tipo | Corpo principale | Versione 1 | Mobile | Denominazione | Staffa di bloccaggio |
---|---|---|---|---|---|
RoHS | Sì |
Configura
Proprietà di base
A=lunghezza totale(mm)
B(mm)
C(mm)
D(mm)
E(mm)
F
G(mm)
H=Filettatura
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali