Staffa di bloccaggio regolabile (04050)

Staffa di bloccaggio regolabile (04050)
· Impiego flessibile

· Campi di utilizzo: industria meccanica, costruzione di utensili e attrezzi

· Per il serraggio di qualsiasi pezzo e componente

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
04050-05
04050-06
04050-08
04050-10
04050-12
04050-14
04050-16
04050-20
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
A
(mm)
B=larghezza
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
F
(kN)
H=altezza
(mm)
L=lunghezza
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
L4
(mm)
Peso (ERP)
(kg)

12.96 €

1 4 giorni 10125.5M63.42840181881.20.0231

14.79 €

1 4 giorni 12167M64.8210502223101.60.0495

17.08 €

1 4 giorni 16209M88.77126328291220.0917

22.60 €

1 4 giorni 202511M1013.916803636162.50.1988

31.60 €

1 4 giorni 253214M1220.22010045452030.3999

47.93 €

1 4 giorni 324016M1427.62512557562540.7968

83.75 €

1 4 giorni 405018M1637.83016072723251.5680

167.06 €

1 4 giorni 506022M2058.83020090904062.3470

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Acciaio Tipo Corpo principale Materiale principale Acciaio da bonifica
Versione 1 Regolabile Denominazione Staffa di bloccaggio RoHS

Supporto tecnico