Staffa di bloccaggio orientabile (04030) (Codici componente)

Staffa di bloccaggio orientabile (04030)
· Con battuta

· Impiego flessibile

· Campi di utilizzo: industria meccanica, costruzione di utensili e attrezzi

· Per il serraggio di qualsiasi pezzo e componente

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
04030-05
04030-06
04030-08
04030-10
04030-12
04030-14
04030-16
04030-20
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
A
(mm)
B=larghezza
(mm)
B1
(mm)
D
(mm)
F
(kN)
H=altezza
(mm)
H1
(mm)
L=lunghezza
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
R1
(mm)
Peso (ERP)
(kg)

11.74 €

1 4 giorni 14122.55.53.4283321481.270.0196

13.76 €

1 4 giorni 1816474.821034017101.680.0426

15.47 €

1 4 giorni 2220598.771245022122100.0781

21.35 €

1 4 giorni 27256.51113.91646328162.5120.1672

29.93 €

1 4 giorni 353291420.22058035203140.3471

47.09 €

1 4 giorni 4440121627.625610044254160.6915

64.89 €

1 4 giorni 5450161837.830612555325181.3100

99.46 €

1 4 giorni 656020.52258.830816075406222.1000

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Acciaio Tipo Corpo principale Materiale principale Acciaio da bonifica
Versione 1 Girevole Denominazione Staffa di bloccaggio RoHS

Supporto tecnico