Codice articolo del costruttore: 03260-12
Marca: NORELEM
Prezzo: 40.79 €
Tempi di consegna: 4 giorni
B=larghezza: 12 mm
H=altezza: 14 mm
H1: 5.5 mm
L=lunghezza: 32 mm
Larghezza cava: 20
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
03260-12
Codice componente
|
---|
03260-12 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | B=larghezza (mm) | H=altezza (mm) | H1 (mm) | L=lunghezza (mm) | Larghezza cava | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40.79 € | 1 | 4 giorni | 12 | 14 | 5.5 | 32 | 20 | 0.0518 |
Loading...
Materiale | Acciaio | Tipo | Componenti opzionali | Materiale principale | Acciaio da cementazione |
---|---|---|---|---|---|
Corpo con finitura superficiale | Cementato, brunito e rettificato | Versione 1 | Senza foro | DIN | DIN 6323 |
Denominazione | Tassello | Chiave in acciaio | 1.0401 | RoHS | Sì |
Si trova sulla pagina di Tasselli sciolti DIN 6323 (03260), il codice articolo è il seguente: 03260-12.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 03260-12.
Configura
Proprietà di base
B=larghezza(mm)
H=altezza(mm)
H1(mm)
L=lunghezza(mm)
Larghezza cava
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
03260-10 |
03260-14 |
03260-16 |
03260-18 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | B=larghezza (mm) | H=altezza (mm) | H1 (mm) | L=lunghezza (mm) | Larghezza cava | Peso (ERP) (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.83 € | 1 | 4 giorni | 10 | 12 | 3.6 | 20 | 12 | 0.0191 | ||
40.79 € | 1 | 4 giorni | 14 | 14 | 5.5 | 32 | 20 | 0.0552 | ||
40.79 € | 1 | 4 giorni | 16 | 14 | 5.5 | 32 | 20 | 0.0596 | ||
40.79 € | 1 | 4 giorni | 18 | 14 | 5.5 | 32 | 20 | 0.0646 |