Mini bloccaggio laterale Forma B (04570)

Mini bloccaggio laterale Forma B (04570)
· Serraggio del pezzo con effetto discendente

· Ganasce trattate termicamente e brunite

· Altezza ridotta, nessun bordo sporgente

· Campo di utilizzo: costruzione di dispositivi

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
04570-0825
04570-1032
04570-1238
04570-1645
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
B=larghezza
(mm)
B1
(mm)
Forza di bloccaggio
(N)
D=diametro
(mm)
G=Filettatura H=altezza
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
J
(mm)
L=lunghezza
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
Coppia di serraggio
(Nm)
Peso (ERP)
(kg)

115.99 €

1 4 giorni 251070006M8152571.633221.510250.1002

134.07 €

1 4 giorni 301185006M101932724402612500.2200

151.83 €

1 4 giorni 3512200008M122338102.35503316900.3366

196.50 €

1 4 giorni 40144000010M162545103.266040202000.5159

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Acciaio Tipo Corpo principale Materiale principale Acciaio da bonifica
Corpo con finitura superficiale Trattata termicamente e brunita Forma B Versione 1 Fisso
Utilizzo Parti grezze Denominazione Mini bloccaggio laterale Sistema di fissaggio Fori di montaggio

Supporto tecnico