Gancio di serraggio con collare e maniglia a leva con amplificatore forza di serraggio (04371-310, 04371-312)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
04371-310
04371-312
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Forza manuale
(N)
A=Lunghezza maniglia
(mm)
D=filettatura
(mm)
D1=Diametro
(mm)
F
(kN)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
P
(mm)
R
(mm)
SW
(mm)
Peso (ERP)
(kg)

156.23 €

1 4 giorni 13065M10256.172796765.11213101040190.4200

180.90 €

1 4 giorni 17080M12328.788968280.91818121250270.8500

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Forza di serraggio (Gamma selezionabile)(N) 100–1000 Materiale Acciaio Tipo Corpo principale
Materiale principale Acciaio da bonifica Corpo con finitura superficiale Trattata termicamente e brunita Materiale dei componenti Zinco
Colore dei componenti Arancio puro RAL 2004 Versione 1 Con collare Versione 2 Con moltiplicatore della forza di serraggio
Denominazione Staffa verticale RoHS PL Edelstahl No

Supporto tecnico