Morsa girevole idraulica compatta, azione doppia / singola con ritorno a molla, Forma B, flangia in basso (04368)

Morsa girevole idraulica compatta, azione doppia / singola con ritorno a molla, Forma B, flangia in basso (04368)
· Struttura compatta

· Numerose varianti

· Accesso al pezzo senza collisioni

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
04368-14062105190100
04368-14062105190200
04368-14062205190100
04368-14062205190200
04368-14081105190100
04368-14081105190200
04368-14081205190100
04368-14081205190200
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Corsa S
(mm)
B3
(mm)
B4
(mm)
Tipo di attacco Tipo di stampo H6
(mm)
H7
(mm)
L8
(mm)
Direzione di rotazione Peso (ERP)
(kg)

514.74 €

1 4 giorni 6--Raccordo filettatoAd azione singola610-A destra0.4900

514.74 €

1 4 giorni 6--Raccordo filettatoAd azione singola610-A sinistra0.4900

514.74 €

1 4 giorni 61616Raccordo flangiato con o-ringAd azione singola610-A destra0.4900

514.74 €

1 4 giorni 61616Raccordo flangiato con o-ringAd azione singola610-A sinistra0.4900

520.26 €

1 4 giorni 8--Raccordo filettatoA doppia azione88-A destra0.5100

520.26 €

1 4 giorni 8--Raccordo filettatoA doppia azione88-A sinistra0.5100

520.26 €

1 4 giorni 81616Raccordo flangiato con o-ringA doppia azione8858A destra0.5100

520.26 €

1 4 giorni 81616Raccordo flangiato con o-ringA doppia azione8858A sinistra0.5100

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Acciaio Tipo Corpo principale Materiale principale Acciaio
Corpo con finitura superficiale Brunito Forma B Versione 1 Compatto
Versione 2 Idraulico B(mm) 35 B2(mm) 22
D(mm) 10 Flusso di volume massimo(cm³/s) 2.5 G(mm) M27x1,5
H(mm) 110 H1(mm) 103 H10(mm) 7
H11(mm) 22 H2(mm) 91 H3(mm) 70
H5(mm) 11 H8(mm) 12 H9(mm) 11.5
Denominazione Staffa girevole L(mm) 50 L3(mm) 35
Fabbisogno di olio / corsa(cm³) 1.2 Diametro del pistone 14 RoHS
PL Edelstahl No

Supporto tecnico