Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
04368-14062104190100 |
04368-14062104190200 |
04368-14062204190100 |
04368-14062204190200 |
04368-14081104190100 |
04368-14081104190200 |
04368-14081204190100 |
04368-14081204190200 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Corsa S (mm) | B1 (mm) | B2 (mm) | B3 (mm) | B4 (mm) | Tipo di attacco | D1 (mm) | D2 (mm) | Tipo di stampo | H10 (mm) | H5 (mm) | H6 (mm) | H7 (mm) | L (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | L5 (mm) | L6 (mm) | Direzione di rotazione | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
535.44 € | 1 | 4 giorni | 6 | 22 | - | - | - | Raccordo filettato | - | - | Ad azione singola | - | 11 | 6 | 10 | 40 | 22.5 | 16x45° | - | - | - | - | A destra | 0.3800 | ||
535.44 € | 1 | 4 giorni | 6 | 22 | - | - | - | Raccordo filettato | - | - | Ad azione singola | - | 11 | 6 | 10 | 40 | 22.5 | 16x45° | - | - | - | - | A sinistra | 0.3800 | ||
496.80 € | 1 | 4 giorni | 6 | - | 28 | 7 | 8.5 | Raccordo flangiato con o-ring | 10 | 5.5 | Ad azione singola | 8.5 | 6.5 | 6 | 10 | 50 | 32 | - | 24 | 22 | - | 2.5 | A destra | 0.3800 | ||
496.80 € | 1 | 4 giorni | 6 | - | 28 | 7 | 8.5 | Raccordo flangiato con o-ring | 10 | 5.5 | Ad azione singola | 8.5 | 6.5 | 6 | 10 | 50 | 32 | - | 24 | 22 | - | 2.5 | A sinistra | 0.3800 | ||
540.96 € | 1 | 4 giorni | 8 | 22 | - | - | - | Raccordo filettato | - | - | A doppia azione | - | 11 | 8 | 8 | 40 | 22.5 | 16x45° | - | - | - | - | A destra | 0.4000 | ||
540.96 € | 1 | 4 giorni | 8 | 22 | - | - | - | Raccordo filettato | - | - | A doppia azione | - | 11 | 8 | 8 | 40 | 22.5 | 16x45° | - | - | - | - | A sinistra | 0.4000 | ||
540.96 € | 1 | 4 giorni | 8 | - | 28 | 7 | 8.5 | Raccordo flangiato con o-ring | 10 | 5.5 | A doppia azione | 8.5 | 6.5 | 8 | 8 | 50 | 32 | - | 24 | 22 | - | 2.5 | A destra | 0.4000 | ||
540.96 € | 1 | 4 giorni | 8 | - | 28 | 7 | 8.5 | Raccordo flangiato con o-ring | 10 | 5.5 | A doppia azione | 8.5 | 6.5 | 8 | 8 | 50 | 32 | - | 24 | 22 | 32 | 2.5 | A sinistra | 0.4000 |
Loading...
Materiale | Acciaio | Tipo | Corpo principale | Materiale principale | Acciaio |
---|---|---|---|---|---|
Corpo con finitura superficiale | Brunito | Forma | A | Versione 1 | Compatto |
Versione 2 | Idraulico | B(mm) | 40 | D(mm) | 10 |
Flusso di volume massimo(cm³/s) | 2.5 | G(mm) | M27x1,5 | H(mm) | 110 |
H1(mm) | 103 | H2(mm) | 91 | H3(mm) | 73 |
H4(mm) | 51 | H8(mm) | 12 | H9(mm) | 11.5 |
Denominazione | Staffa girevole | Fabbisogno di olio / corsa(cm³) | 1.2 | Diametro del pistone | 14 |
RoHS | Sì | PL Edelstahl | No |
Configura
Proprietà di base
Corsa S(mm)
B1(mm)
B2(mm)
B3(mm)
B4(mm)
Tipo di attacco
D1(mm)
D2(mm)
Tipo di stampo
H10(mm)
H5(mm)
H6(mm)
H7(mm)
L(mm)
L1(mm)
L2(mm)
L3(mm)
L4(mm)
L5(mm)
L6(mm)
Direzione di rotazione
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali