UNILOCK Bullone di fissaggio grandezza del sistema 50 mm (42219)

UNILOCK Bullone di fissaggio grandezza del sistema 50 mm (42219)
· Per il serraggio e il posizionamento di pezzi da lavorare e dispositivi

· Superfici funzionali rettificate

· Temprato

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
42219-125180510
42219-225180510
42219-325180510
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Forma Tipo di stampo Peso (ERP)
(kg)

54.70 €

1 4 giorni ACentraggio0.0746

68.46 €

1 4 giorni BBullone di fissaggio0.0481

51.42 €

1 4 giorni CPerno differenziale0.0482

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Acciaio Tipo Corpo principale Materiale principale Acciaio da cementazione
Denominazione Bullone di fissaggio 5 assi Versione 1 UNILOCK Corpo con finitura superficiale Ossidato
D(mm) 18 D1=Filettatura M10 D2(mm) 16.5
D3(mm) 9 H(mm) 5 SW(mm) 8
T(mm) 5 Dimensions Grandezza del sistema 50MM Dimensioni Grandezza del sistema 50MM
RoHS

Supporto tecnico