Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
41400-122800901550 |
41400-122801251800 |
41400-124000901550 |
41400-124001251800 |
41400-126301251800 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | B=larghezza (mm) | D2=Foro calibrato (mm) | G2=Filettatura | H=Altezza di serraggio (mm) | H1=Altezza (mm) | L=lunghezza (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | E=Distanza dei fori | Distanza di serraggio regolabile | PL Edelstahl | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,050.30 € | 1 | 4 giorni | 90 | 12H6 | M8 | 155 | 175 | 280 | - | 250 | 52 | 28-180 | No | 22.5000 | ||
4,485.00 € | 1 | 4 giorni | 125 | 16H6 | M10 | 180 | 200 | 280 | - | 250 | 96 | 28-180 | No | 35.7500 | ||
4,629.90 € | 1 | 4 giorni | 90 | 12H6 | M8 | 155 | 175 | 400 | 150 | 350 | 52 | 28-300 | No | 25.0000 | ||
5,064.60 € | 1 | 4 giorni | 125 | 16H6 | M10 | 180 | 200 | 400 | 150 | 350 | 96 | 28-300 | - | 41.8000 | ||
6,078.90 € | 1 | 4 giorni | 125 | 16H6 | M10 | 180 | 200 | 630 | 200 | 450 | 96 | 28-528 | No | 52.0000 |
Loading...
Materiale | Acciaio | Tipo | Corpo principale | Materiale principale | Acciaio da cementazione |
---|---|---|---|---|---|
Materiale dei componenti | Acciaio per utensili | Denominazione | Morsa a 5 assi | Versione 1 | Versione liscia |
D=Foro calibrato(mm) | 25H7 | G1=FILETTATURA | M12 | H2(mm) | 53 |
H3(mm) | 5.5 | H4(mm) | 18 | H5(mm) | 6 |
H6(mm) | 11 | Forza di trazione max.(kN) | Vedere diagramma | Accessori NLM | 07533-12065 |
RoHS | Sì |
Configura
Proprietà di base
B=larghezza(mm)
D2=Foro calibrato(mm)
G2=Filettatura
H=Altezza di serraggio(mm)
H1=Altezza(mm)
L=lunghezza(mm)
L1(mm)
L2(mm)
E=Distanza dei fori
Distanza di serraggio regolabile
PL Edelstahl
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali