Alberi di prolunga (41355)

Alberi di prolunga (41355)
· Ampliamento del campo di serraggio

· Per la regolazione della larghezza di serraggio

· Alberi di prolunga combinabili tra loro a piacere

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
41355-060
41355-120
41355-240
41355-480
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
L1=Lunghezza
(mm)
Intervallo di serraggio Peso (ERP)
(kg)

129.98 €

1 4 giorni 60Prolunga di 60 mm0.2600

172.73 €

1 4 giorni 120Prolunga di 120 mm0.6517

215.53 €

1 4 giorni 240Prolunga di 240 mm1.5180

420.90 €

1 4 giorni 480Prolunga di 480 mm3.1800

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Acciaio Tipo Componenti opzionali Materiale principale Acciaio da bonifica
Denominazione Albero di estensione D=Diametro(mm) 34 RoHS

Supporto tecnico