Morsa 5 assi compatta morsa liscia (41300)

Morsa 5 assi compatta morsa liscia (41300)
· Accessibilità ottimale al pezzo da lavorare

· Compatibili con sistemi di bloccaggio a punto zero

· Operatività semplice

· Con funzione di spinta verso il basso

· Elevata forza di serraggio sul pezzo da lavorare

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
41300-124000901500
41300-124001251500
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
A
(mm)
B=larghezza
(mm)
L
(mm)
Peso (ERP)
(kg)

4,195.20 €

1 4 giorni 709057.522.2720

5,034.24 €

1 4 giorni 1051255831.0000

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Acciaio Tipo Corpo principale Materiale principale Acciaio da cementazione
Materiale dei componenti Acciaio per utensili Denominazione Morsa a 5 assi compatta Versione 1 Norelem
Versione 2 Versione liscia C(mm) 8/3 H(mm) 12/17
Forza di trazione max.(kN) Vedere diagramma

Supporto tecnico