Alberi di prolunga con dado di accoppiamento (41065)

Alberi di prolunga con dado di accoppiamento (41065)
· Ampliamento del campo di serraggio

· Per la regolazione della larghezza di serraggio

· Alberi di prolunga combinabili tra loro a piacere

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
41065-060
41065-120
41065-240
41065-480
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
L=lunghezza
(mm)
Intervallo di serraggio Peso (ERP)
(kg)

143.44 €

1 4 giorni 6022-820.2610

191.28 €

1 4 giorni 12082-1420.6517

239.07 €

1 4 giorni 240Prolunga di 240 mm1.5050

467.82 €

1 4 giorni 480Prolunga di 480 mm3.1800

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Acciaio Tipo Componenti opzionali Materiale principale Acciaio da bonifica
Denominazione Albero di estensione Versione 1 Con dado di accoppiamento RoHS

Supporto tecnico