Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
41010-063100
Max. Forza di bloccaggio(N) | 3000 o sup. | Materiale | Acciaio | Tipo | Corpo principale |
---|---|---|---|---|---|
Forza di serraggio(N) | 22000 | Materiale principale | Acciaio da cementazione | Materiale dei componenti | Acciaio |
Denominazione | Morsa 3 assi | Versione 1 | Per cava a t | A(mm) | 63 |
A1(mm) | 126 | B(mm) | 158 | D(mm) | 12.5 |
H=Altezza di serraggio(mm) | 100 * | Suitable for | Distanza cave 63 - 126 | RoHS | Sì |
Peso (ERP)(kg) | 15.3450 |
Si trova sulla pagina di Morsa 3 assi per cave a T (41010), il codice articolo è il seguente: 41010-063100.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 41010-063100.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali