Morsa 5 assi per cave a T (41010) (Codici componente)

Morsa 5 assi per cave a T (41010)
· Accessibilità ottimale al pezzo da lavorare

· Distanza cave da 63 a 126 mm

· Altezza 175 mm (ampliabile fino a 250 mm)

· Serraggio ad accoppiamento geometrico senza pre-calibratura

· Larghezza di serraggio da 22 a 236 mm (ampliabile)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

41010-063175

Codice componente
41010-063175
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

2,704.80 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Max. Forza di bloccaggio(N) 3000 o sup. Materiale Acciaio Tipo Corpo principale
Forza di serraggio(N) 44000 Materiale principale Acciaio da cementazione Materiale dei componenti Acciaio
Denominazione Morsa a 5 assi Versione 1 Per cava a t A(mm) 63
A1(mm) 126 B(mm) 158 D(mm) 12.5
H=Altezza di serraggio(mm) 175 * Suitable for Distanza cave 63 - 126 RoHS
Peso (ERP)(kg) 21.0380

Si trova sulla pagina di Morsa 5 assi per cave a T (41010), il codice articolo è il seguente: 41010-063175.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 41010-063175.

Supporto tecnico