Morsa 5 assi per piastre modulari (41000)

Morsa 5 assi per piastre modulari (41000)
· Accessibilità ottimale al pezzo da lavorare

· Serraggio ad accoppiamento geometrico senza pre-calibratura

· Altezza 175 mm (ampliabile fino a 250 mm)

· Larghezza di serraggio da 22 a 236 mm (ampliabile)

· Elevata forza di serraggio sul pezzo da lavorare

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
41000-4012175
41000-5012175
41000-5016175
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
A
(mm)
A1
(mm)
B1
(mm)
B2
(mm)
D
(mm)
K=Passo Peso (ERP)
(kg)

3,029.10 €

1 4 giorni 401601481241240x40 (M12)25.0950

3,067.74 €

1 4 giorni 501501381141250x50 (M12)25.7500

3,067.74 €

1 4 giorni 501501341101650x50 (M16)25.2650

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Max. Forza di bloccaggio(N) 3000 o sup. Materiale Acciaio Tipo Corpo principale
Forza di serraggio(N) 44000 Materiale principale Acciaio da cementazione Materiale dei componenti Acciaio
Denominazione Morsa a 5 assi Versione 1 Per piastre modulari B(mm) 190
H=Altezza di serraggio(mm) 175 * RoHS

Supporto tecnico