Supporto antivibrante (02380)

Supporto antivibrante (02380)
· Supporto durante la fresatura, foratura, piallatura e levigatura

· Impedisce vibrazioni e inflessioni

· Elemento di sostegno senza presa al di sotto del pezzo da lavorare

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
02380-75
02380-150
02380-170
02380-300
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
B
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
H=altezza
(mm)
H1
(mm)
K L=lunghezza
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
L4
(mm)
F
(N)
M=Larghezza
(mm)
M1
(mm)
M2
(mm)
R
(mm)
Peso (ERP)
(kg)

266.44 €

1 4 giorni 8.5M81330106585753513-50019.5311.5-0.3414

357.39 €

1 4 giorni 13M10205025801651509020-250024614151.1550

478.86 €

1 4 giorni 17M1626602011019017010025-5000341121.5-2.5400

505.08 €

1 4 giorni 13M102050258031530010030160250024614152.0220

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Acciaio Tipo Corpo principale Denominazione Supporto antivibrante
RoHS

Supporto tecnico