UNILOCK Modulo base 5 assi grandezza del sistema 80 mm, Forma B (42200)

UNILOCK Modulo base 5 assi grandezza del sistema 80 mm, Forma B (42200)
· Sistema di bloccaggio a punto zero

· Azionamento manuale

· Adattabile alla tavola della macchina con sistema di griglia di forata o nel modello con scanalatura a T

· Precisione di ripetibilità molto elevata

· Lavorazione su 5 lati senza ingombri circostanti

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
42200-12125500
42200-12150500
42200-12175500
42200-16125500
42200-16150500
42200-16175500
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D1=Diametro
(mm)
H=altezza
(mm)
L
(mm)
RoHS PL Edelstahl Peso (ERP)
(kg)

1,244.76 €

1 4 giorni 12125--6.6800

1,295.82 €

1 4 giorni 12150--7.5000

1,351.02 €

1 4 giorni 121756-No8.4500

1,244.76 €

1 4 giorni 161256NoNo6.6500

1,295.82 €

1 4 giorni 161506NoNo7.6000

1,337.22 €

1 4 giorni 161756NoNo8.4500

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio da cementazione Forma A Tipo di stampo Senza spina antitorsione
Articolo Modulo base 5 assi Corpo con finitura superficiale Ossidato Versione 1 UNILOCK
Versione 2 Piedino con foro oblungo D=Diametro(mm) 80 SW(mm) 6
Dimensioni GRANDEZZA DEL SISTEMA 80MM Coppia di serraggio max(Nm) 15 Forza di serraggio F(kN) 50
Forza di trazione(kN) 15

Supporto tecnico