Staffa di fissaggio laterale ganascia per morsa a V (04520)

Staffa di fissaggio laterale ganascia per morsa a V (04520)
· Utilizzabile direttamente su tavole macchina

· Con effetto discendente

· Impiego flessibile

· Ganasce per morse cementate

· Azionamento manuale

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
04520-110X2
04520-112X2
04520-114X2
04520-212X2
04520-214X2
04520-216X2
04520-218X2
04520-310X2
04520-312X2
04520-314X2
04520-412X2
04520-414X2
04520-416X2
04520-418X2
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Versione 1 B=larghezza
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
F max.
(kN)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
H4
(mm)
L1=Lunghezza
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
S
(mm)
Dimensioni della cava A Peso (ERP)
(kg)

190.51 €

1 4 giorni A sinistra32M88.43.5203084013250323100.2671

191.09 €

1 4 giorni A sinistra32M88.43.5203084013250323120.2701

191.43 €

1 4 giorni A sinistra32M88.43.5203084013250323140.3004

228.14 €

1 4 giorni A sinistra48M1212.573860166219072404120.9016

222.65 €

1 4 giorni A sinistra48M1212.573840166219072404140.8489

223.82 €

1 4 giorni A sinistra48M1212.573840166219072404160.8664

224.64 €

1 4 giorni A sinistra48M1212.573840166219072404180.8870

190.51 €

1 4 giorni A destra32M88.43.5203084013250323100.2777

191.09 €

1 4 giorni A destra32M88.43.5203084013250323120.2876

191.43 €

1 4 giorni A destra32M88.43.5203084013250323140.3000

228.14 €

1 4 giorni A destra48M1212.573860166219072404120.8837

222.65 €

1 4 giorni A destra48M1212.573840166219072404140.8600

223.82 €

1 4 giorni A destra48M1212.573840166219072404160.8676

224.64 €

1 4 giorni A destra48M1212.573840166219072404180.8870

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio Versione Ganascia per morsa a v Articolo Staffa di fissaggio laterale
Versione 2 Ganascia a v RoHS

Supporto tecnico