Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
04520-110X1 |
04520-112X1 |
04520-114X1 |
04520-212X1 |
04520-214X1 |
04520-216X1 |
04520-218X1 |
04520-310X1 |
04520-312X1 |
04520-314X1 |
04520-412X1 |
04520-414X1 |
04520-416X1 |
04520-418X1 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | H1 | D1 | B=Larghezza | H2 | L2 | D2 | H3 | L3 | S | Versione 1 | H4 | L1=Lunghezza | Dimensioni della cava A | F max. (kN) | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
190.51 € | 1 | 4 giorni | 20 | M8 | 32 | 30 | 50 | 8.4 | 8 | 32 | 3 | a sinistra | 40 | 132 | 10 | 3.5 | 0.2651 | ||
190.51 € | 1 | 4 giorni | 20 | M8 | 32 | 30 | 50 | 8.4 | 8 | 32 | 3 | a sinistra | 40 | 132 | 12 | 3.5 | 0.2757 | ||
191.43 € | 1 | 4 giorni | 20 | M8 | 32 | 30 | 50 | 8.4 | 8 | 32 | 3 | a sinistra | 40 | 132 | 14 | 3.5 | 0.2888 | ||
228.14 € | 1 | 4 giorni | 38 | M12 | 48 | 60 | 72 | 12.5 | 16 | 40 | 4 | a sinistra | 62 | 190 | 12 | 7 | 0.8914 | ||
222.65 € | 1 | 4 giorni | 38 | M12 | 48 | 40 | 72 | 12.5 | 16 | 40 | 4 | a sinistra | 62 | 190 | 14 | 7 | 0.8637 | ||
223.82 € | 1 | 4 giorni | 38 | M12 | 48 | 40 | 72 | 12.5 | 16 | 40 | 4 | a sinistra | 62 | 190 | 16 | 7 | 0.8698 | ||
224.64 € | 1 | 4 giorni | 38 | M12 | 48 | 40 | 72 | 12.5 | 16 | 40 | 4 | a sinistra | 62 | 190 | 18 | 7 | 0.8870 | ||
190.51 € | 1 | 4 giorni | 20 | M8 | 32 | 30 | 50 | 8.4 | 8 | 32 | 3 | a destra | 40 | 132 | 10 | 3.5 | 0.2800 | ||
191.09 € | 1 | 4 giorni | 20 | M8 | 32 | 30 | 50 | 8.4 | 8 | 32 | 3 | a destra | 40 | 132 | 12 | 3.5 | 0.2882 | ||
191.43 € | 1 | 4 giorni | 20 | M8 | 32 | 30 | 50 | 8.4 | 8 | 32 | 3 | a destra | 40 | 132 | 14 | 3.5 | 0.3044 | ||
228.14 € | 1 | 4 giorni | 38 | M12 | 48 | 60 | 72 | 12.5 | 16 | 40 | 4 | a destra | 62 | 190 | 12 | 7 | 0.8915 | ||
222.65 € | 1 | 4 giorni | 38 | M12 | 48 | 40 | 72 | 12.5 | 16 | 40 | 4 | a destra | 62 | 190 | 14 | 7 | 0.8388 | ||
223.82 € | 1 | 4 giorni | 38 | M12 | 48 | 40 | 72 | 12.5 | 16 | 40 | 4 | a destra | 62 | 190 | 16 | 7 | 0.8578 | ||
224.64 € | 1 | 4 giorni | 38 | M12 | 48 | 40 | 72 | 12.5 | 16 | 40 | 4 | a destra | 62 | 190 | 18 | 7 | 0.8870 |
Loading...
Articolo | Staffa Di Fissaggio Laterale | Materiale principale | acciaio | Versione | ganascia piana |
---|---|---|---|---|---|
Versione 2 | ganascia piana | RoHS | sì |
Configura
Proprietà di base
H1
D1
B=Larghezza
H2
L2
D2
H3
L3
S
Versione 1
H4
L1=Lunghezza
Dimensioni della cava A
F max.(kN)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali