Codice articolo del costruttore: 04460-118
Marca: NORELEM
Prezzo: 253.80 €
Tempi di consegna: 4 giorni
B=larghezza: 68 mm
D: M16 mm
D1: 16.5 mm
F=forza di fissaggio: 21500 N
H: 47 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
04460-118
Codice componente
|
---|
04460-118 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | B=larghezza (mm) | D (mm) | D1 (mm) | F=forza di fissaggio (N) | H (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | L=lunghezza (mm) | L1 (mm) | S1 (corsa) (mm) | BN=Larghezza cava | Coppia di serraggio max (Nm) | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
253.80 € | 1 | 4 giorni | 68 | M16 | 16.5 | 21500 | 47 | 35 | 13 | 86 | 41 | 7 | 18 | 20 | 1.7560 |
Loading...
Materiale principale | Acciaio | Forma | A | Articolo | Staffa di fissaggio laterale |
---|---|---|---|---|---|
Corpo con finitura superficiale | Brunito e cementato | Azionamento | Vite | Utilizzo | Parti grezze |
Sistema di fissaggio | Cava a t | RoHS | Sì |
Si trova sulla pagina di Staffa di fissaggio laterale, Forma A, con ganascia piatta (04460), il codice articolo è il seguente: 04460-118.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 04460-118.
Configura
Proprietà di base
B=larghezza(mm)
D(mm)
D1(mm)
F=forza di fissaggio(N)
H(mm)
H1(mm)
H2(mm)
L=lunghezza(mm)
L1(mm)
S1 (corsa)(mm)
BN=Larghezza cava
Coppia di serraggio max(Nm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
04460-110 |
04460-114 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | B=larghezza (mm) | D (mm) | D1 (mm) | F=forza di fissaggio (N) | H (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | L=lunghezza (mm) | L1 (mm) | S1 (corsa) (mm) | BN=Larghezza cava | Coppia di serraggio max (Nm) | Peso (ERP) (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
180.53 € | 1 | 4 giorni | 32 | M8 | 8.4 | 7000 | 24 | 20 | 8 | 52 | 28 | 3 | 10 | 3 | 0.2738 | ||
211.93 € | 1 | 4 giorni | 48 | M12 | 12.5 | 15000 | 37 | 30 | 11 | 72 | 40 | 4 | 14 | 9 | 0.8385 |