Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
42201-12500
Materiale principale | Acciaio da bonifica | Forma | A | Tipo di stampo | Senza spina antitorsione |
---|---|---|---|---|---|
Articolo | Modulo base 5 assi | Tipo di prodotto | Senza piede | Corpo con finitura superficiale | Ossidato |
Versione 1 | UNILOCK | Versione 2 | Serraggio doppio | D=Diametro(mm) | 80 |
H=altezza(mm) | 125 | SW(mm) | 6 | Dimensioni | GRANDEZZA DEL SISTEMA 80MM |
Coppia di serraggio max(Nm) | 15 | Forza di serraggio F(kN) | 50 | Forza di trazione(kN) | 15 |
RoHS | No | PL Edelstahl | No | Peso (ERP)(kg) | 4.5000 |
Si trova sulla pagina di UNILOCK 5 assi, modulo base serraggio doppio grandezza del sistema 80 mm, senza piede (42201), il codice articolo è il seguente: 42201-12500.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 42201-12500.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali