UNILOCK 5 assi, modulo base serraggio doppio grandezza del sistema 80 mm, con piede (42201)

UNILOCK 5 assi, modulo base serraggio doppio grandezza del sistema 80 mm, con piede (42201)
· Sistema di bloccaggio a punto zero

· Azionamento manuale

· Adattabile alla tavola della macchina con sistema di griglia di forata o nel modello con scanalatura a T

· Precisione di ripetibilità molto elevata

· Lavorazione su 5 lati senza ingombri circostanti

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

42201-1212550400

Codice componente
42201-1212550400
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

1,375.86 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio da bonifica Forma A Tipo di stampo Senza spina antitorsione
Articolo Modulo base 5 assi Tipo di prodotto Con piede Corpo con finitura superficiale Ossidato
Versione 1 UNILOCK Versione 2 Serraggio doppio D=Diametro(mm) 80
H=altezza(mm) 125 SW(mm) 6 Dimensioni GRANDEZZA DEL SISTEMA 80MM
Coppia di serraggio max(Nm) 15 Forza di serraggio F(kN) 50 Forza di trazione(kN) 15
RoHS Peso (ERP)(kg) 4.9000

Si trova sulla pagina di UNILOCK 5 assi, modulo base serraggio doppio grandezza del sistema 80 mm, con piede (42201), il codice articolo è il seguente: 42201-1212550400.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 42201-1212550400.

Supporto tecnico