Dispositivo di serraggio laterale, Forma B (04579)

Dispositivo di serraggio laterale, Forma B (04579)
· Superficie di fissaggio rettificata

· La forza di trazione impedisce il sollevamento del pezzo

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
04579-02001
04579-03001
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
B=larghezza
(mm)
B1
(mm)
B2
(mm)
B3
(mm)
B4
(mm)
D=filettatura
(mm)
D1
(mm)
D3
(mm)
H=altezza
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
H4
(mm)
H5
(mm)
H6
(mm)
L=lunghezza
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
L4
(mm)
L5
(mm)
L6
(mm)
R
(mm)
T=profondità della filettatura
(mm)
Corsa S
(mm)
Forza di serraggio
(kN)
Forza manuale FH
(N)
Peso (ERP)
(kg)

230.75 €

1 4 giorni 7560451530M46.6M4x5322718181881951482013351.56361.621500.6200

304.23 €

1 4 giorni 10080602040M58.6M5x640332222221024676326174678082.232001.3600

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio da bonifica Materiale componenti Acciaio da bonifica Forma B
Articolo Morsa laterale Colore principale Nero Corpo con finitura superficiale Brunito
Superficie componente Brunito Versione 1 Con leva di serraggio RoHS
PL Edelstahl No

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico