Staffa di fissaggio laterale (04575)

Staffa di fissaggio laterale (04575)
· Serraggio del pezzo con effetto discendente

· Ganasce per morsa temprate

· I perni filettati impediscono lo slttamento all'indietro durante la procedura di serraggio

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
04575-080400
04575-100500
04575-120600
04575-160800
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
A=lunghezza
(mm)
B=larghezza
(mm)
C=Altezza
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F F=forza di fissaggio
(N)
G H
(mm)
J
(mm)
K
(mm)
L
(mm)
M N
(mm)
P
(mm)
R
(mm)
Coppia di serraggio
(Nm)
Peso (ERP)
(kg)

285.38 €

1 4 giorni 4050402063515000105.312218.53262.5M8 X 35M4x10250.3296

321.06 €

1 4 giorni 5065502584527000127.11627114074M10 X 40M4x12500.6980

447.12 €

1 4 giorni 607060301050380001582031134891M12 X 50M5x15901.0380

535.44 €

1 4 giorni 809080401565460002010.225391764115M16 X 60M6x201302.4000

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio da bonifica Materiale componenti Acciaio per utensili Articolo Staffa di fissaggio laterale
Corpo con finitura superficiale Brunito Azionamento Vite Utilizzo Parti grezze
Sistema di fissaggio Foro oblungo RoHS

Supporto tecnico