Codice articolo del costruttore: 04500-01-26
Marca: NORELEM
Prezzo: 355.31 €
Tempi di consegna: 4 giorni
B: 75 mm
B=Larghezza cava a T: 20/22/24/28/30 mm
B1: 26 mm
H: 100 mm
H1: 45 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
04500-01-26
Codice componente
|
---|
04500-01-26 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | B (mm) | B=Larghezza cava a T (mm) | B1 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | L (mm) | L1 (mm) | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
355.31 € | 1 | 4 giorni | 75 | 20/22/24/28/30 | 26 | 100 | 45 | 177 | 85.5 | 4.3700 |
Loading...
Materiale principale | Acciaio | Materiale componenti | Acciaio da cementazione | Articolo | Battuta |
---|---|---|---|---|---|
Versione 1 | Per ganasce stabili | B2(mm) | 20 | D(mm) | M6 |
H3(mm) | 40 | S(mm) | 12 | RoHS | Sì |
Si trova sulla pagina di Battute per ganasce stabili (04500-01), il codice articolo è il seguente: 04500-01-26.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 04500-01-26.
Configura
Proprietà di base
B(mm)
B=Larghezza cava a T(mm)
B1(mm)
H(mm)
H1(mm)
L(mm)
L1(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
04500-01-19 |
04500-01-38 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | B (mm) | B=Larghezza cava a T (mm) | B1 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | L (mm) | L1 (mm) | Peso (ERP) (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
279.42 € | 1 | 4 giorni | 65 | 12/14/16/18 | 19 | 85 | 38 | 132 | 66 | 2.7300 | ||
430.56 € | 1 | 4 giorni | 90 | 32/36/42 | 38 | 120 | 56 | 211 | 95 | 7.1000 |