Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
04480-006 |
04480-010 |
04480-016 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | A=lunghezza (mm) | B=larghezza (mm) | D (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | E (mm) | E1 (mm) | F=forza di fissaggio (N) | H=altezza (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | K (mm) | K1 (mm) | L (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | W | X (mm) | Y (mm) | Z (mm) | Z1 (mm) | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
474.72 € | 1 | 4 giorni | 80 | 24 | 12.2 | 16 | 6.5 | 2.5 | 0.6 | 3000 | 21 | 25.5 | 9 | 25.5 | 2 | 44.5 | 2.5 | 13.5 | 7 | 4.5 | 11 | 5 | 3 | 0.2258 | ||
485.76 € | 1 | 4 giorni | 120 | 39 | 18.2 | 24 | 10.5 | 4 | 1 | 16000 | 34 | 40 | 20 | 40.5 | 2.5 | 65.5 | 4 | 21.5 | 10 | 6 | 15 | 8 | 4.5 | 0.9500 | ||
850.08 € | 1 | 4 giorni | 186 | 60 | 26.2 | 35 | 17 | 7 | 1.5 | 31000 | 51 | 59 | 22 | 60.5 | 4 | 105 | 6.5 | 35.5 | 16 | 9 | 24 | 14 | 9 | 3.3000 |
Loading...
Materiale principale | Acciaio | Materiale componenti | Acciaio da cementazione | Articolo | Staffa di fissaggio laterale |
---|---|---|---|---|---|
Corpo con finitura superficiale | Brunito | Superficie componente | Cementato | Azionamento | Vite |
Utilizzo | Parti lavorate | Sistema di fissaggio | Foro oblungo | RoHS | Sì |
Configura
Proprietà di base
A=lunghezza(mm)
B=larghezza(mm)
D(mm)
D1(mm)
D2(mm)
E(mm)
E1(mm)
F=forza di fissaggio(N)
H=altezza(mm)
H1(mm)
H2(mm)
K(mm)
K1(mm)
L(mm)
L1(mm)
L2(mm)
W
X(mm)
Y(mm)
Z(mm)
Z1(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali