Mandrino per forme complesse, squadrato (03163)

Mandrino per forme complesse, squadrato (03163)
· Azionamento meccanico

· Per il serraggio di pezzi da lavorare con profili asimmetrici

· Per l'inserimento in dispositivi e sistemi di serraggio propri

· Elevata accuratezza di ripetibilità

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
03163-32040
03163-32080
03163-50050
03163-50100
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Forza di bloccaggio
(N)
A
(mm)
B=larghezza
(mm)
B1=Larghezza
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
D5
(mm)
D6
(mm)
H=Altezza
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
L=Lunghezza
(mm)
L1
(mm)
S
(mm)
T
(mm)
Coppia di serraggio
(Nm)
Peso (ERP)
(kg)

164.03 €

1 4 giorni 250042503254.57.47M4x0.7M64251040253.557.50.2481

196.79 €

1 4 giorni 250042503254.57.77M4x0.7M84251080453.55140.4691

196.79 €

1 4 giorni 550062725065.511.411M5x0.8M106371550305.58260.6949

262.35 €

1 4 giorni 550062725065.511.411M5x0.8M1263715100585.58461.3500

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Alluminio Materiale dei componenti Acciaio Colore principale Anodizzato
Colore componenti Brunito Denominazione Mandrino per forme complesse Versione 1 Squadrato
D4(mm) M3x0.5 RoHS

Supporto tecnico