Cono di trazione per pinza, per bloccaggio interno (03169)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
03169-0829
03169-1035
03169-1041
03169-1247
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D=Filettatura D1=Diametro del perno
(mm)
D2
(mm)
L
(mm)
L1=Lunghezza filettatura
(mm)
SW=Apertura chiave
(mm)
Peso (ERP)
(kg)

42.64 €

1 4 giorni M813.222.5291060.0479

44.26 €

1 4 giorni M101627351180.0817

47.57 €

1 4 giorni M101629411380.1003

49.18 €

1 4 giorni M1218334714100.1466

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio Colore principale Nichelato Denominazione Cono di trazione
Versione 1 Per pinza di serraggio Versione 2 Per tensionamento interno RoHS

Supporto tecnico