Pinza per serraggio esterno, Forma B (03166-10)

Pinza per serraggio esterno, Forma B (03166-10)
· Elevate forze di serraggio

· Forma costruttiva compatta

· Per diversi diametri di serraggio

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
03166-10-01911
03166-10-04951
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Campo di serraggio min. - max. D=Diametro
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
D4
(mm)
H=Altezza
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H4
(mm)
Peso (ERP)
(kg)

67.83 €

1 4 giorni 2.5 - 15.923.919.138.129M3x1635.622.94.66.80.1300

282.94 €

1 4 giorni 5.1 - 45.755.949.576.263.8M5x2248.332.45.111.10.7400

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio Denominazione Pinza Forma B
Corpo con finitura superficiale Rivestimento in teflon Versione 1 Per tensionamento esterno H3(mm) 2.5
RoHS PL Edelstahl No

Supporto tecnico